Podtynkowy zasilacz USB 2x Typ A / typ A czarny
2359 00
4010337084655
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Osłony
Cechy Cechy Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A. Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń. Dane techniczne Prąd ładowania maks. 3 A Napięcie znamionowe pierwotny AC 100 – 240 V, 50/60 Hz wtórny 5 V (± 5%) Tryb czuwania ≤ 0,15 W Głębokość montażu 32 mm Temperatura otoczenia od +10 °C do +40 °C Współczynnik sprawności ≥ 75% Zgodność z normą DIN EN 60950-1/A2
Zakres dostawy Kabel USB typu A nie jest zawarty w zestawie.
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 235900
RFA, 440 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 235900
IFC, 14.71 KB
Insert for USB power supply, 2-gang Operating instructions.
Nr artykułu 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 534.36 KB
USB power supply insert, 2-gang Type A / type A EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2359 00
PDF, 196.92 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych