0

IP-interface voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2168 00
264,94
4010337084457
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337084457
Artikelnr. 2168 00VE 1
EUR 264,94PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Voor aankoppeling van een pc aan de KNX bus om KNX componenten te adresseren, programmeren en diagnosticeren.

Technische gegevens

KNX mediumKNXnet/IP en TP1-256
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollenARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Aansluitingen
IP2 x bus RJ45
KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C

Let op

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 216800

RFA, 344 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 216800

IFC, 23.44 KB

Download
IP-interface

Productdatabank vanaf ETS3.0f, 20 KByte.

Artikelnr. 2168 00

VD4, 14.29 KB

Download
IP-router, IP-interface

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2168 00

PDF, 117.85 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
IP interface

Technical documentation.

Artikelnr. 2168 00

PDF, 620.47 KB

Download
IP interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2168 00

PDF, 280.5 KB

Download
IP interface for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2168 00

PDF, 136.48 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase