0

IP-grensesnitt for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2168 00
4504099
4010337084457
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337084457
Art.nr. 2168 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • For tilkobling av en PC til KNX bussen for adressering, programmering eller diagnostisering av KNX komponenter.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumKNXnet/IP o. TP1-256
Nominell spenningDC 24 til 30 V
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokollerARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Tilkoblinger
IP2 kontakter RJ45
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 216800

RFA, 344 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 216800

IFC, 23.44 KB

Nedlasting
IP-grensesnitt

Produktdatabase fra ETS3.0f, 20 kB.

Art.nr. 2168 00

VD4, 14.29 KB

Nedlasting
IP-ruter, IP-grensesnitt

Bruksanvisning.

Art.nr. 2168 00

PDF, 118.3 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
IP interface

Technical documentation.

Art.nr. 2168 00

PDF, 620.47 KB

Nedlasting
IP interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2168 00

PDF, 280.5 KB

Nedlasting
IP interface for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2168 00

PDF, 136.48 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase