Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C
crème wit glanzend
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
zuiver wit glanzend
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
zuiver wit mat
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
antraciet
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
kleur aluminium
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
zwart mat
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
grijs mat
2459 015
100,24
4010337090151
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
Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.
Technische gegevens
| Ingangsspanning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-aansluiting | 1 x type A, 1 x type C |
| Uitgangsspanning USB | DC 5 V |
| Laadstroom |
| USB A | max. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Stand-by | ≤80 mW |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Omgevingstemperatuur | +5° C tot +35° C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.
Inhoud
USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
Afmetingen
| Breedte | 71,00 mm |
| Hoogte | 71,00 mm |
| Diepte | 32,00 mm |
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met geïntegreerde verhoogde aanraakbeveiliging (shutter) en USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2459 ..
PDF, 615.3 KB
SCHUKO socket outlet, 16 A 250 V~ with increased contact protection (Safety Plus) and USB power supply, 2-gang Type A / type C
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2459 005
2459 01
2459 015
2459 03
2459 26
2459 27
2459 28
2459 70
2459 600
PDF, 214.19 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase