Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C blanco crema brillante
2459 01
4010337076223
1
blanco brillante
2459 03
4010337076179
1
blanco mate
2459 27
4010337076186
1
antracita
2459 28
4010337076285
1
color aluminio
2459 26
4010337076193
1
negro mate
2459 005
4010337076209
1
gris mate
2459 015
4010337090151
1
acero inoxidable (pintado)
2459 600
4010337076148
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos Tensión de entrada CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB 5 V CC Corriente de carga USB A máx. 2,4 A USB C máx. 3 A Stand by ≤80 mW Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación 31 mm Temperatura ambiente +5° C a +35° C
Notas Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. Se recomienda la utilización de una caja profunda. Volumen de entrega Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Dimensiones Anchura 71,00 mm Altura 71,00 mm Profundidad 32,00 mm
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos Instrucciones para el uso.
Ref. 2459 ..
PDF, 615.28 KB
SCHUKO socket outlet, 16 A 250 V~ with increased contact protection (Safety Plus) and USB power supply, 2-gang Type A / type C EC Declaration of conformity
Ref. 2459 005
2459 01
2459 015
2459 03
2459 26
2459 27
2459 28
2459 70
2459 600
PDF, 214.19 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios