0

Led-signaallicht 230 V~ System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
rood/groen
1171 00
118,48
4010337049289
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

rood/groen
EAN 4010337049289
Artikelnr. 1171 00VE 1
EUR 118,48PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
  • Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
  • Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte
rood0,1 cd
groen0,3 cd
Inbouwdiepte30 mm
Aansluitingdoorsnede
maximum2,5 mm²
Omgevingstemperatuur0 °C tot +40 °C
Afmetingen vlak van het basiselementB 55 x H 55 mm

Inhoud

  • Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 117100

RFA, 568 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 117100

IFC, 27.24 KB

Download
LED-signaalverlichting / LED-oriëntatieverlichting

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 458.96 KB

Download
LED signal light 230 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1171 00

PDF, 140.13 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase