0

LED-signallys 230 V~ System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Rød/grønn
1171 00
1401646
4010337049289
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Rød/grønn
EAN 4010337049289
Art.nr. 1171 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Signallyset kan brukes til enkel signalisering, f.eks. av behandlingsrom, konferanserom eller hotellrom.
  • Hele overflaten til innsatsen på 55 x 55 mm belyses homogent, med rødt på den øvre halvdelen og grønt på den nedre halvdelen.
  • De to halvdelene kan aktiveres separat, f.eks. med en kronevender.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt1,0 W/5,6 VA
Lysstyrke
rød0,1 cd
grønn0,3 cd
Monteringsdybde30 mm
Tilkoblingstverrsnitt
maksimum2,5 mm²
Omgivelsestemperatur0 til 40 °C
Mål InnsatsflateB 55 x H 55 mm

Leveransens innhold

  • To tekstskilter “Do not disturb” / “Make up room” og “Bitte warten” / “Bitte eintreten” medfølger.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 117100

RFA, 568 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 117100

IFC, 27.24 KB

Nedlasting
LED-signallys / LED-orienteringslys

Bruksanvisning.

Art.nr. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 459.12 KB

Nedlasting
LED signal light / LED orientation light

Operating manual.

Art.nr. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 458.15 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase