0

LED-signalbelysning 230 V~ System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
röd / grön
1171 00
4010337049289
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

röd / grön
EAN 4010337049289
Art.nr 1171 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Med signallampan kan enkla signaleringar för till exempel behandlingsrum, konferensrum eller hotellrum realiseras.
  • Hela insatsytan på 55 x 55 mm lyses upp homogent där den övre delen är röd och den nedre delen grön.
  • De båda delarna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronbrytare.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning1,0 W/5,6 VA
Ljusstyrka
röd0,1 cd
grön0,3 cd
Inbyggnadsdjup30 mm
Anslutningsarea
maximum2,5 mm²
Omgivningstemperatur0 °C till +40 °C
Mått InsatsytaB 55 x H 55 mm

Leveransen innehåller

  • Två textskyltar ”Bitte warten”/”Bitte eintreten” och ”Do not disturb”/”Make up room” bifogas.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 117100

RFA, 568 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 117100

IFC, 27.24 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen