0

Draadloze module voor rookmelder Dual Q

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2347 00
68,62
4010337016632
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337016632
Artikelnr. 2347 00VE 1
EUR 68,62PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual Q.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.

Technische gegevens

Radiofrequentie433,42 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
VoedingVia de batterij van de draadloze module
Batterij
TypeCR 2/3 AA lithium
Capaciteit3V
UN-nummer3091

Let op

  • Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders alarm.
  • De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden gerealiseerd.
  • De batterij kan niet bij Gira als reserveonderdeel worden gekocht.

Inhoud

  • Een batterij is bij levering inbegrepen.

Meer links

Gira draadloze module voor Gira rookmelder Dual Q
Meer

Datablad

Bestektekst

Draadloze module voor rookmelder Dual

Montage- en bedieningshandleiding vanaf I02

Artikelnr. 2347 00

PDF, 166.92 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Artikelnr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2347 00

PDF, 279.32 KB

Download
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2347 00

PDF, 303.86 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase