0

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2677 01
182,45
4010337011941
1
03
zuiver wit glanzend
2677 03
182,45
4010337011958
1
03
zuiver wit mat
2677 27
182,45
4010337011965
1
03
antraciet
2677 28
185,25
4010337011972
1
03
kleur aluminium
2677 26
186,96
4010337011989
1
03
zwart mat
2677 005
186,96
4010337037071
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337011941
Artikelnr. 2677 01VE 1
EUR 182,45PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337011958
Artikelnr. 2677 03VE 1
EUR 182,45PS 03
zuiver wit mat
EAN 4010337011965
Artikelnr. 2677 27VE 1
EUR 182,45PS 03
antraciet
EAN 4010337011972
Artikelnr. 2677 28VE 1
EUR 185,25PS 03
kleur aluminium
EAN 4010337011989
Artikelnr. 2677 26VE 1
EUR 186,96PS 03
zwart mat
EAN 4010337037071
Artikelnr. 2677 005VE 1
EUR 186,96PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom16 A
Nominale lekstroom30 mA
Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +40 °C

Let op

  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  • Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 79.15 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase