Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.
Technische Daten
Bemessungsspannung
AC 230 V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsfehlerstrom
30 mA
Einbautiefe
32 mm
Anschlussquerschnitt
- für Leiter von
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +40 °C
Hinweise
Montage in eine tiefe Gerätedose.
Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.