0

Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2677 01
4010337011941
-
-
czysta biel z połyskiem
2677 03
4010337011958
-
-
czysta biel matowa
2677 27
4010337011965
-
-
antracytowy
2677 28
4010337011972
-
-
kolor aluminium
2677 26
4010337011989
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337011941
Nr artykułu 2677 01Op. -
SC -
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337011958
Nr artykułu 2677 03Op. -
SC -
czysta biel matowa
EAN 4010337011965
Nr artykułu 2677 27Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337011972
Nr artykułu 2677 28Op. -
SC -
kolor aluminium
EAN 4010337011989
Nr artykułu 2677 26Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

Cechy

  • Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Prąd znamionowy16 A
Znamionowy prąd uszkodzeniowy30 mA
Głębokość montażu32 mm
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych