0

Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
3140 01
82,93
4010337042754
1
01
zuiver wit glanzend
3140 03
82,93
4010337042761
1
01
zuiver wit mat
3140 27
82,93
4010337042785
1
01
antraciet
3140 28
85,73
4010337042792
1
11
kleur aluminium
3140 26
90,09
4010337042778
1
11
zwart mat
3140 005
90,09
4010337065104
1
11
grijs mat
3140 015
90,09
4010337127154
1
11
edelstaal (gelakt)
3140 600
94,22
4010337045410
1
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337042754
Artikelnr. 3140 01VE 1
EUR 82,93PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337042761
Artikelnr. 3140 03VE 1
EUR 82,93PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337042785
Artikelnr. 3140 27VE 1
EUR 82,93PS 01
antraciet
EAN 4010337042792
Artikelnr. 3140 28VE 1
EUR 85,73PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337042778
Artikelnr. 3140 26VE 1
EUR 90,09PS 11
zwart mat
EAN 4010337065104
Artikelnr. 3140 005VE 1
EUR 90,09PS 11
grijs mat
EAN 4010337127154
Artikelnr. 3140 015VE 1
EUR 90,09PS 11
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337045410
Artikelnr. 3140 600VE 1
EUR 94,22PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
  • Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
  • Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot2,5 mm²
Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi100 W

Let op

  • Andere uitvoeringen op aanvraag.
  • Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk.

Meer links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase