Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N blanc crème brillant
3140 01
82,93
4010337042754
1
01
blanc brillant
3140 03
82,93
4010337042761
1
01
blanc satiné
3140 27
82,93
4010337042785
1
01
anthracite
3140 28
85,73
4010337042792
1
11
teinte alu
3140 26
90,09
4010337042778
1
11
noir mat
3140 005
90,09
4010337065104
1
11
gris mat
3140 015
90,09
4010337127154
1
11
acier inoxydable (laqué)
3140 600
94,22
4010337045410
1
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm section de raccordement pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 2,5mm² Puissance nominale LEDi/ CFLi 100 W
Indications Autres types sur demande. Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Liens supplémentaires Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias