Apparaatdoos Gira E2 voor de vlakke inbouw
1-voudig
2896 00
4,07
4010337066514
1
11
2-voudig
2897 00
6,08
4010337066521
1
11
3-voudig
2898 00
8,17
4010337066538
1
11
4-voudig
2899 00
10,20
4010337066545
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
Met behulp van de Gira apparaatdoos en afdekraam voor vlakke inbouw kan het schakelaarprogramma Gira E2 vlak op de wand worden geïnstalleerd. Voor inbouwmontage in metselwerk wordt de apparaatdoos geplaatst in een inbouwdoos en wordt deze in de wand verzonken.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| 1-voudig | B 84 x H 84 x D 60,5 mm |
| 2-voudig | B 84 x H 155 x D 60,5 mm |
| 3-voudig | B 84 x H 226 x D 60,5 mm |
| 4-voudig | B 84 x H 297,5 x D 60,5 mm |
Let op
De apparaatdoos heeft geen trekontlasting.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 289900
RFA, 316 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 289900
IFC, 11.1 KB
E2 apparaatdoos
Afmetingen van de E2 apparaatdoos enkelvoudig - viervoudig.
E2 Muurwerk-installatie
Instructies voor vlakke installatie.
Gira E2 device box for flat installation
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2896 00
2897 00
2898 00
2899 00
PDF, 60.2 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase