0

Boîtier pour appareil Gira E2 pour montage plat

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1x
2896 00
4,07
4010337066514
1
11
2x
2897 00
6,08
4010337066521
1
11
3x
2898 00
8,17
4010337066538
1
11
4x
2899 00
10,20
4010337066545
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

1x
EAN 4010337066514
Réf. 2896 00UC 1
4,07 EURSP 11
2x
EAN 4010337066521
Réf. 2897 00UC 1
6,08 EURSP 11
3x
EAN 4010337066538
Réf. 2898 00UC 1
8,17 EURSP 11
4x
EAN 4010337066545
Réf. 2899 00UC 1
10,20 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • À l'aide du boîtier pour appareil Gira et du cadre de finition pour montage plat, il est possible de monter le programme d'interrupteur Gira E2 à une faible hauteur.
  • Pour le montage encastré dans la maçonnerie, le boîtier pour appareil est placé dans un boîtier d'encastrement et celui-ci est encastré dans le mur.

Caractéristiques techniques

Dimensions
1xl 84 x H 84 x P 60,5 mm
2xl 84 x H 155 x P 60,5 mm
3xl 84 x H 226 x P 60,5 mm
4xl 84 x H 297,5 x P 60,5 mm

Indications

  • Le boîtier ne possède pas de dispositif de délestage de traction.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 289900

RFA, 316 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 289900

IFC, 11.1 KB

Téléchargement
E2 device box

Dimensions of the E2 device box 1 - 4-gang.

PDF, 176.57 KB

Téléchargement
E2 installation instructions

Instructions for flat installation.

PDF, 224.53 KB

Téléchargement
Gira E2 device box for flat installation

EC Declaration of conformity

Réf. 2896 00 2897 00 2898 00 2899 00

PDF, 60.2 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias