0

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2677 01
182,45
4010337011941
1
03
zuiver wit glanzend
2677 03
182,45
4010337011958
1
03
zuiver wit mat
2677 27
182,45
4010337011965
1
03
antraciet
2677 28
185,25
4010337011972
1
03
kleur aluminium (gelakt)
2677 26
186,96
4010337011989
1
03
zwart mat (gelakt)
2677 005
186,96
4010337037071
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337011941
Artikelnr. 2677 01VE 1
EUR 182,45PS 03
zuiver wit glanzend
EAN 4010337011958
Artikelnr. 2677 03VE 1
EUR 182,45PS 03
zuiver wit mat
EAN 4010337011965
Artikelnr. 2677 27VE 1
EUR 182,45PS 03
antraciet
EAN 4010337011972
Artikelnr. 2677 28VE 1
EUR 185,25PS 03
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337011989
Artikelnr. 2677 26VE 1
EUR 186,96PS 03
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037071
Artikelnr. 2677 005VE 1
EUR 186,96PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom16 A
Nominale lekstroom30 mA
Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +40 °C

Let op

  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  • Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 267703

RFA, 492 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 267703

IFC, 13.51 KB

Download
Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 79.15 KB

Download
RCD-protected socket outlet 30 mA with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase