0

Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2677 01
4010337011941
-
-
czysta biel z połyskiem
2677 03
4010337011958
-
-
czysta biel matowa
2677 27
4010337011965
-
-
antracytowy
2677 28
4010337011972
-
-
kolor aluminium (lakierowane)
2677 26
4010337011989
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337011941
Nr artykułu 2677 01Op. -
SC -
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337011958
Nr artykułu 2677 03Op. -
SC -
czysta biel matowa
EAN 4010337011965
Nr artykułu 2677 27Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337011972
Nr artykułu 2677 28Op. -
SC -
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337011989
Nr artykułu 2677 26Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/1900.

Cechy

  • Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Prąd znamionowy16 A
Znamionowy prąd uszkodzeniowy30 mA
Głębokość montażu32 mm
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 267703

RFA, 492 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 267703

IFC, 13.51 KB

Do pobrania
RCD-protected socket outlet 30 mA with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Do pobrania
RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA

Operating instructions.

Nr artykułu 2664 .. 2677 ..

PDF, 76.04 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych