Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
kremhvit glans
EAN 4010337011941
Art.nr. 2677 01VE -
PS -
renhvit glans
EAN 4010337011958
Art.nr. 2677 03VE -
PS -
renhvit silkematt
EAN 4010337011965
Art.nr. 2677 27VE -
PS -
antrasitt
EAN 4010337011972
Art.nr. 2677 28VE -
PS -
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337011989
Art.nr. 2677 26VE -
PS -
svart matt (lakkert)
EAN 4010337037071
Art.nr. 2677 005VE -
PS -
grå matt (lakkert)
EAN 4010337085249
Art.nr. 2677 015VE -
PS -
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.
Egenskaper
Stikkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsing ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.
Tekniske spesifikasjoner
Merkespenning
AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm
16 A
Merkefeilstrøm
30 mA
Monteringsdybde
32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra
1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +40 °C
Merknader
Monteres i dyp apparatboks.
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.