Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
crème wit glanzend
EAN 4010337110712
Artikelnr. 2461 01VE 1
EUR 110,50PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337101598
Artikelnr. 2461 03VE 1
EUR 110,50PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337101604
Artikelnr. 2461 27VE 1
EUR 110,50PS 02
antraciet
EAN 4010337101611
Artikelnr. 2461 28VE 1
EUR 113,05PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337101628
Artikelnr. 2461 26VE 1
EUR 116,90PS 02
zwart mat
EAN 4010337101635
Artikelnr. 2461 005VE 1
EUR 116,90PS 02
grijs mat
EAN 4010337110729
Artikelnr. 2461 015VE 1
EUR 116,90PS 02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
Configuratie per app of NFC.
Technische gegevens
Radiofrequentie
2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface
NFC
Bereik
in het vrije veld
tot 75 m
in gebouwen
ca. 10 m
Omgevingstemperatuur
-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid
0 tot 95% (niet-condenserend)
Let op
Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
Dit product is niet geschikt voor eNet.
Inhoud
Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.