Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
blanco crema brillante
EAN 4010337110712
Ref. 2461 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco brillante
EAN 4010337101598
Ref. 2461 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
blanco mate
EAN 4010337101604
Ref. 2461 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
antracita
EAN 4010337101611
Ref. 2461 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
color aluminio
EAN 4010337101628
Ref. 2461 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
negro mate
EAN 4010337101635
Ref. 2461 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
gris mate
EAN 4010337110729
Ref. 2461 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 02
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
Configuración por aplicación o NFC.
Datos técnicos
Radiofrecuencia
2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz
NFC
Alcance
Al aire libre
Hasta 75 m
En edificios
aprox. 10 m
Temperatura ambiente
de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire
del 0 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet.
Volumen de entrega
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.