Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C
crème wit glanzend
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
zuiver wit glanzend
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
zuiver wit mat
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
antraciet
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
kleur aluminium (gelakt)
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
zwart mat (gelakt)
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
grijs mat (gelakt)
2459 015
100,24
4010337090151
1
02
edelstaal (gelakt)
2459 600
100,24
4010337076148
1
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C. Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.
Technische gegevens
| Ingangsspanning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-aansluiting | 1 x type A, 1 x type C |
| Uitgangsspanning USB | DC 5 V |
| Laadstroom |
| USB A | max. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Stand-by | ≤80 mW |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Omgevingstemperatuur | +5° C tot +35° C |
Let op
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1. Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden. Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.
Inhoud
USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
Afmetingen
| Breedte | 71,00 mm |
| Hoogte | 71,00 mm |
| Diepte | 32,00 mm |
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met geïntegreerde verhoogde aanraakbeveiliging (shutter) en USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2459 ..
PDF, 615.3 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase