Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337076223
Cod. art. 2459 01Conf. 1
91,03 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337076179
Cod. art. 2459 03Conf. 1
91,03 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337076186
Cod. art. 2459 27Conf. 1
91,03 EURPS 02
antracite
EAN 4010337076285
Cod. art. 2459 28Conf. 1
92,62 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337076193
Cod. art. 2459 26Conf. 1
100,24 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337076209
Cod. art. 2459 005Conf. 1
100,24 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337090151
Cod. art. 2459 015Conf. 1
100,24 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337076148
Cod. art. 2459 600Conf. 1
100,24 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente.
Dati tecnici
Tensione di ingresso
220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB
1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB
5 V DC
Corrente di carica
USB A
max 2,4 A
USB C
max. 3 A
Stand-by
≤ 80 mW
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio
31 mm
Temperatura ambiente
+5° C - +35° C
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.