0

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2459 01
4010337076223
-
-
renhvit glans
2459 03
4010337076179
-
-
renhvit silkematt
2459 27
4010337076186
-
-
antrasitt
2459 28
4010337076285
-
-
aluminiumsfarget
2459 26
4010337076193
-
-
svart matt
2459 005
4010337076209
-
-
grå matt
2459 015
4010337090151
-
-
rustfritt stål (lakkert)
2459 600
4010337076148
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2026.

kremhvit glans
EAN 4010337076223
Art.nr. 2459 01VE -
PS -
renhvit glans
EAN 4010337076179
Art.nr. 2459 03VE -
PS -
renhvit silkematt
EAN 4010337076186
Art.nr. 2459 27VE -
PS -
antrasitt
EAN 4010337076285
Art.nr. 2459 28VE -
PS -
aluminiumsfarget
EAN 4010337076193
Art.nr. 2459 26VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337076209
Art.nr. 2459 005VE -
PS -
grå matt
EAN 4010337090151
Art.nr. 2459 015VE -
PS -
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337076148
Art.nr. 2459 600VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2026.

Egenskaper

  • Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
  • Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig.

Tekniske spesifikasjoner

InngangsspenningAC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-tilkobling1 x type A,1 x type C
Utgangsspenning USBDC 5 V
Ladestrøm
USB Amaks. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Standbymodus≤80 mW
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra1,5 mm² til 2,5 mm²
Monteringsdybde31 mm
Omgivelsestemperatur+5° C til +35° C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
  • Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp.
  • Dyp apparatboks anbefales.

Leveransens innhold

  • USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.

Mål

Bredde71,00 mm
Høyde71,00 mm
Dybde32,00 mm
Datablad

Programvare

Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med integrert økt berøringsbeskyttelse (shutter) og USB-spenningsforsyning dobbelt

Bruksanvisning.

Art.nr. 2459 ..

PDF, 616.89 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase