0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/type C

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
zuiver wit glanzend
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
zuiver wit mat
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
antraciet
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
kleur aluminium
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
zwart mat
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
grijs mat
2459 015
100,24
4010337090151
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337076223
Artikelnr. 2459 01VE 1
EUR 91,03PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337076179
Artikelnr. 2459 03VE 1
EUR 91,03PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337076186
Artikelnr. 2459 27VE 1
EUR 91,03PS 02
antraciet
EAN 4010337076285
Artikelnr. 2459 28VE 1
EUR 92,62PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337076193
Artikelnr. 2459 26VE 1
EUR 100,24PS 02
zwart mat
EAN 4010337076209
Artikelnr. 2459 005VE 1
EUR 100,24PS 02
grijs mat
EAN 4010337090151
Artikelnr. 2459 015VE 1
EUR 100,24PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
  • Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische gegevens

IngangsspanningAC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-aansluiting1 x type A, 1 x type C
Uitgangsspanning USBDC 5 V
Laadstroom
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Stand-by≤80 mW
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Inbouwdiepte31 mm
Omgevingstemperatuur+5° C tot +35° C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  • Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
  • Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

Inhoud

  • USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.

Afmetingen

Breedte71,00 mm
Hoogte71,00 mm
Diepte32,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met geïntegreerde verhoogde aanraakbeveiliging (shutter) en USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2459 ..

PDF, 615.3 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase