Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x Type A / Type C blanc crème brillant
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
blanc brillant
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
blanc satiné
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
anthracite
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
teinte alu (laqué)
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
noir mat (laqué)
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
gris mat (laqué)
2459 015
100,24
4010337090151
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C. Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément. Caractéristiques techniques Tension d'entrée 220 - 250 V CA, 50/60 Hz Connexion USB 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB 5 V CC Courant de charge USB A max. 2,4 A USB C max. 3 A En attente ≤80 mW section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur de montage 31 mm Température ambiante +5° C à +35° C
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée. Contenu de la livraison Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis. Dimensions Largeur 71,00 mm Hauteur 71,00 mm Profondeur 32,00 mm
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection intégrée renforcée contre les contacts accidentels (shutter) et alimentation en tension USB 2x Mode d'emploi.
Réf. 2459 ..
PDF, 620.08 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias