0

Sensotec met afstandsbediening

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2366 01
239,86
4010337014584
1
02
zuiver wit glanzend
2366 03
239,86
4010337014386
1
02
zuiver wit mat
2366 27
239,86
4010337014409
1
02
antraciet
2366 28
244,35
4010337014416
1
02
kleur aluminium (gelakt)
2366 26
247,40
4010337014393
1
02
zwart mat (gelakt)
2366 005
247,40
4010337037705
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337014584
Artikelnr. 2366 01VE 1
EUR 239,86PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337014386
Artikelnr. 2366 03VE 1
EUR 239,86PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337014409
Artikelnr. 2366 27VE 1
EUR 239,86PS 02
antraciet
EAN 4010337014416
Artikelnr. 2366 28VE 1
EUR 244,35PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337014393
Artikelnr. 2366 26VE 1
EUR 247,40PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037705
Artikelnr. 2366 005VE 1
EUR 247,40PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • Parallelbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in.
  • Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.

Technische gegevens

VoedingAC 230/240 V~
Netfrequentie50/60 Hz
Omgevingstemperatuur0 °C tot 50 °C
Montagehoogte1,10 m
Detectiebereik naar voren
Dichtbijca. 5 cm
verafca. 6 m
Bereik naar beide zijden
verafca. 2 m
Lichtsterkte10 tot 1000 lux
Nalooptijd1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen
Eendradig1,5 tot 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen
Gloeilampen4 tot 300 W
HV-halogeen4 tot 300 W
Ledlampentyp. 4 tot 60 W
Batterij
TypeCR 2025, 3 V
UN-nummer3091
Inbouwdiepte33 mm

Let op

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Datablad

Bestektekst

Sensotec

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.84 MB

Download
Sensotec with remote control

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2366 005 2366 01 2366 03 2366 26 2366 27 2366 28

PDF, 58.39 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase