0

Sensotec avec télécommande

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2366 01
239,86
4010337014584
1
02
blanc brillant
2366 03
239,86
4010337014386
1
02
blanc satiné
2366 27
239,86
4010337014409
1
02
anthracite
2366 28
244,35
4010337014416
1
02
teinte alu (laqué)
2366 26
247,40
4010337014393
1
02
noir mat (laqué)
2366 005
247,40
4010337037705
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337014584
Réf. 2366 01UC 1
239,86 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337014386
Réf. 2366 03UC 1
239,86 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337014409
Réf. 2366 27UC 1
239,86 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337014416
Réf. 2366 28UC 1
244,35 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337014393
Réf. 2366 26UC 1
247,40 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337037705
Réf. 2366 005UC 1
247,40 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble.

Caractéristiques

  • La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
  • La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.).
  • Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
  • Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
  • Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
  • Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
  • Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage).
  • La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.
  • Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
  • Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante.
  • Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale.
  • Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension230/240 V~ CA
Fréquence du réseau50/60 Hz
Température ambiante0°C à 50°C
Hauteur de montage1,10 m
Zone de détection avant
Zone procheenv. 5 cm
Zone lointaineenv. 6 m
Portée de chaque côté
Zone lointaineenv. 2 m
Luminosité10 à 1000 lx
Délai de temporisation1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
Fil rigidede 1,5 à 2,5 mm²
fil souple avec emboutde 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence4 à 300 W
Halogène HT4 à 300 W
Lampes LEDType 4 jusqu’à 60 W
Batterie
TypeCR 2025, 3 V
N° UN3091
Profondeur de montage33 mm

Indications

  • Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.

Liens supplémentaires

Gira Sensotec et Sensotec LED
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Sensotec

Mode d'emploi.

Réf. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.33 MB

Téléchargement
Sensotec with remote control

EC Declaration of conformity

Réf. 2366 005 2366 01 2366 03 2366 26 2366 27 2366 28

PDF, 58.39 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias