0

Bewegingsmelder Cube 240 voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2194 02
324,88
4010337056386
1
06
antraciet
2194 10
327,47
4010337056379
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337056386
Artikelnr. 2194 02VE 1
EUR 324,88PS 06
antraciet
EAN 4010337056379
Artikelnr. 2194 10VE 1
EUR 327,47PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
  • Twee lichtuitgangen, onafhankelijk van elkaar.
  • Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject.
  • Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
  • Sensorgevoeligheid parametriseerbaar.
  • Lichtsterktewaarde cyclisch of bij wijziging zenden.
  • Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
  • Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af, zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
  • Handbediening door IR-afstandsbediening.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Detectiehoek240°
Montagehoogte 2,50 m
Detectiebereik naar voren, max.ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.ca. 16 m
Lichtsterkte2 tot 1000 lux
BeschermeringssoortIP54
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Afmetingen
B x h x d87 x 87 x 85 mm

Let op

  • Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
  • Optioneel: bediening op afstand via IR-afstandsbediening KNX.

Inhoud

  • Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


KNX bewegingsmelder Cube
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Download
KNX Bewegingsmelder Cube 240
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5

Artikelnr. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase