0

Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2194 02
4010337056386
1
antrasitt
2194 10
4010337056379
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337056386
Art.nr. 2194 02VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337056379
Art.nr. 2194 10VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift.
  • To lysutganger som er uavhengige av hverandre.
  • Lysutgang: Kobling, dimmeverdigiver eller lyssceneunderenhet kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på el. av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt.
  • Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
  • Sensorfølsomheten kan parametriseres.
  • Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring.
  • Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
  • Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
  • Manuell aktivering med IR-fjernkontroll

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Registreringsvinkel240°
Monteringshøyde 2,50 m
Registreringsområde fremover, maks.ca. 16 m
Rekkevidde på hver side, maks.ca. 16 m
Lysstyrkeverdi2 til 1000 lx
BeskyttelsesgradIP54
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Mål
B x H x D87 x 87 x 85 mm

Merknader

  • Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  • Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX.

Leveransens innhold

  • Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
Datablad


Programvare


KNX Bevegelsesdetektor Cube 240
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5

Art.nr. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281 KB

Nedlasting
KNX motion detector Cube
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Nedlasting
KNX motion detector Cube 240
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2194 ..

PDF, 945.72 KB

Nedlasting
KNX Motion detector Cube 240
Produktdatabase

Product database from ETS5

Art.nr. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase