0

Rörelsevakt Cube 240 för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2194 02
4010337056386
1
antracit
2194 10
4010337056379
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337056386
Art.nr 2194 02VE 1
PS
antracit
EAN 4010337056379
Art.nr 2194 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift.
  • Två av varandra oberoende ljusutgångar.
  • Ljusutgång: Parametrerbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spärrobjekt.
  • Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
  • Parametrerbar sensorkänslighet.
  • Cykliska ljusstyrkevärden eller sänd vid ändring.
  • Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
  • Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
  • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Övervakningsvinkel240°
Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximaltca 16 m
Ljusstyrka2 till 1000 lx
KapslingsklassIP54
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Mått
B x H x D87 x 87 x 85 mm

Anmärkning

  • Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
  • Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX.

Leveransen innehåller

  • Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad


Anbudsunderlag


KNX Rörelsevakt Cube 240
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5

Art.nr 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen