0

Objectregelaar met drukcontactinterface 4-voudig voor KNX System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2101 01
155,60
4010337048183
1
06
zuiver wit glanzend
2101 03
155,60
4010337048190
1
06
zuiver wit mat
2101 27
155,60
4010337048244
1
06
antraciet
2101 28
157,68
4010337048251
1
06
kleur aluminium (gelakt)
2101 26
159,75
4010337048237
1
06
zwart mat (gelakt)
2101 005
159,75
4010337037248
1
06
grijs mat (gelakt)
2101 015
159,75
4010337083030
1
06
edelstaal
2101 600
161,83
4010337021513
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337048183
Artikelnr. 2101 01VE 1
EUR 155,60PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337048190
Artikelnr. 2101 03VE 1
EUR 155,60PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337048244
Artikelnr. 2101 27VE 1
EUR 155,60PS 06
antraciet
EAN 4010337048251
Artikelnr. 2101 28VE 1
EUR 157,68PS 06
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337048237
Artikelnr. 2101 26VE 1
EUR 159,75PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337037248
Artikelnr. 2101 005VE 1
EUR 159,75PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337083030
Artikelnr. 2101 015VE 1
EUR 159,75PS 06
edelstaal
EAN 4010337021513
Artikelnr. 2101 600VE 1
EUR 161,83PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De thermostaat inbouw en de objectregelaar verenigen de functies van een busaankoppelaar voor KNX, een ruimtetemperatuurregelaar met specificatie streefwaarde en een binaire ingang.

Kenmerken

  • Op de binaire ingang kunnen vier potentiaalvrije contacten worden aangesloten.
  • Ingang 1 kan worden gebruikt voor het aansluiten van een externe sensor voor het meten van de vloertemperatuur.
  • Twee ingangen kunnen als uitgangen (max. 0,8 mA) worden geparametriseerd.
  • De regelaarfunctie is bedoeld voor ruimtetemperatuurregeling. De regelaar detecteert met een interne of externe temperatuurvoeler de huidige ruimtetemperatuur en verwerkt deze met een instelbare streeftemperatuur tot een regelwaarde. Daarmee kunnen regelaandrijvingen werkend op zowel een continu regelsignaal als een schakelend regelsignaal worden aangestuurd.

Regelaar

  • 5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp. hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
  • Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
  • Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
  • Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of thermostaatbediening te vergrendelen.
  • Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
  • Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).
  • Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling voor grote ruimten).

Ingangen

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van stop-telegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step resp. Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder geheugenfunctie.
  • Functie temperatuurvoeler: Een kanaal van de drukcontactinterface kan als externe temperatuurvoeler voor de ruimtetemperatuurregelaar worden gebruikt.

Uitgangen

  • Onafhankelijk schakelen van de max. twee uitgangen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Kabellengte
In- en uitgangenmax. 5 m
Temperatuurvoelermax. 50 m
Inbouwdiepte23 mm

Let op

  • Er is geen aparte busaankoppelaar nodig.
  • Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
  • De objectregelaar heeft geen bedienings- of weergave-elementen.
Datablad

Bestektekst

Object-regelaar

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2101 ..

PDF, 856.21 KB

Download
Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig

Productdatabank vanaf ETS2, 150 kbyte.

Artikelnr. 2101 ..

VD2, 149.34 KB

Download
Objectregelaar met drukcontactinterface viervoudig

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 172 kbyte.

Artikelnr. 2101 ..

VD4, 171.84 KB

Download
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Artikelnr. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 281.94 KB

Download
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 78.12 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase