0

Regolatore ambiente con interfaccia pulsanti 4 canali per KNX System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2101 01
164,62
4010337048183
1
06
bianco puro brillante
2101 03
164,62
4010337048190
1
06
bianco puro satinato
2101 27
164,62
4010337048244
1
06
antracite
2101 28
166,83
4010337048251
1
06
color alluminio (verniciato)
2101 26
169,02
4010337048237
1
06
nero opaco (verniciato)
2101 005
169,02
4010337037248
1
06
grigio opaco (verniciato)
2101 015
169,02
4010337083030
1
06
acciaio inox
2101 600
171,22
4010337021513
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337048183
Cod. art. 2101 01Conf. 1
164,62 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337048190
Cod. art. 2101 03Conf. 1
164,62 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337048244
Cod. art. 2101 27Conf. 1
164,62 EURPS 06
antracite
EAN 4010337048251
Cod. art. 2101 28Conf. 1
166,83 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337048237
Cod. art. 2101 26Conf. 1
169,02 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037248
Cod. art. 2101 005Conf. 1
169,02 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083030
Cod. art. 2101 015Conf. 1
169,02 EURPS 06
acciaio inox
EAN 4010337021513
Cod. art. 2101 600Conf. 1
171,22 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

I regolatori continui da incasso ed i regolatori ambiente abbinano le funzioni di un accoppiatore bus per KNX, si un regolatore della temperatura ambiente con assegnazione del valore nominale e di un ingresso binario.

Caratteristiche

  • Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero.
  • L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento.
  • Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA).
  • La funzione di regolazione permette di regolazione della temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con una temperatura nominale impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo.

regolatore

  • 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
  • Funzioni di riscaldamento/raffrescamento: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
  • Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
  • Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
  • Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
  • Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).
  • Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi).

Ingressi

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria.
  • Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente.

Uscite

  • Commutazione indipendente di max. due uscite.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Lunghezza del cavo
Ingressi e uscitemax 5 m
Sensore di temperaturamax 50 m
Profondità di montaggio23 mm

Avvisi

  • Un accoppiatore bus a parte non è necessario.
  • Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
  • Il regolatore ambiente non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Regolatore oggetto

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2101 ..

PDF, 857.07 KB

Download
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Cod. art. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Object regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Cod. art. 2101 ..

VD4, 300.96 KB

Download
Object regulator with push button interface, 4-gang

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Cod. art. 2101 ..

VD2, 299.66 KB

Download
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 281.94 KB

Download
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 78.12 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale