Binnenklimaatsensor HVAC Standard voor KNX System 70
zuiver wit glanzend
2006 70
149,00
4010337130703
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
2006 72
149,00
4010337130710
1/5
06
antraciet (gelakt)
2006 73
151,98
4010337130727
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2006 74
154,96
4010337130734
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2006 76
154,96
4010337130741
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Optionele toebehoren
Verwarming, ventilatie, koeling
Kenmerken
Binnenklimaatsensor HLK met geïntegreerde busaankoppelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarming/koeling. Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuurvoeler.
Bedieningsfuncties
Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.
Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar.
Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus. Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling). Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus. Objecten voor handmatige bediening.
Split-unit-besturing
Gewenste temperatuur instellen. Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost. Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Stroomverbruik KNX | 8 tot 14 mA |
| Aansluiting KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 19 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95 % (geen condensatie) |
Let op
Compatibel met KNX Data Secure. Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 407.64 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor HVAC Standard
Technical documentation.
Artikelnr. 2006 ..
PDF, 4.93 MB
Room climate sensor HVAC Standard for KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2006 005
2006 01
2006 015
2006 03
2006 26
2006 27
2006 28
2006 70
2006 72
2006 73
2006 74
2006 76
2006 600
PDF, 237.52 KB
Room climate sensor HVAC Standard for KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2006 005
2006 01
2006 015
2006 03
2006 26
2006 27
2006 28
2006 70
2006 72
2006 73
2006 74
2006 76
2006 600
PDF, 225.83 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase