0

Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 70

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2006 70
4010337130703
1/5
blanco mate (lacado)
2006 72
4010337130710
1/5
antracita (pintado)
2006 73
4010337130727
1/5
negro mate (pintado)
2006 74
4010337130734
1/5
gris mate (pintado)
2006 76
4010337130741
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337130703
Ref. 2006 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337130710
Ref. 2006 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337130727
Ref. 2006 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130734
Ref. 2006 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130741
Ref. 2006 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración.
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sonda de temperatura integrada.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Nivel de ventilador.
  • Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores.

Control Fancoil con regulador integrado

  • Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración.
  • Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles).
  • Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento.
  • Objetos de control manual.

Control de unidad de split

  • Ajustar la temperatura nominal.
  • Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost.
  • Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Actualizable.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización CVC Standard / komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2006 .. 2007 ..

PDF, 409.58 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor HVAC Standard

Technical documentation.

Ref. 2006 ..

PDF, 4.93 MB

Descarga
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Descarga
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios