Binnenklimaatsensor Standard voor KNX System 55
crème wit glanzend
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
zuiver wit glanzend
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
antraciet
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
zuiver wit mat
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
kleur aluminium
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
zwart mat
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
grijs mat
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.
Optionele toebehoren
Verwarming, ventilatie, koeling
Kenmerken
Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar. Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuurvoeler.
Bedieningsfuncties
Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.
Thermostaatneveneenheid
Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde regelaar. Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar. Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Stroomverbruik KNX | 8 tot 14 mA |
| Aansluiting KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 19 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95 % (geen condensatie) |
Let op
Compatibel met KNX Data Secure. Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
Inhoud
KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 452.14 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
Productdatabase
vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase