Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337130253
Cod. art. 2004 01Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337130260
Cod. art. 2004 03Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
antracite
EAN 4010337130284
Cod. art. 2004 28Conf. 1/5
151,98 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337130277
Cod. art. 2004 27Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337130291
Cod. art. 2004 26Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337130307
Cod. art. 2004 005Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337130314
Cod. art. 2004 015Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337130321
Cod. art. 2004 600Conf. 1/5
162,41 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
Sensore della temperatura ambiente derivato per un attuatore riscaldamento con regolatore.
Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, funzione boost, modalità di riscaldamento e raffrescamento
Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
Sensore di temperatura integrato.
Funzioni di comando
Regolazione del valore nominale.
Cambio della modalità di funzionamento.
Blocco comandi attivabile manualmente, automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
Funzione di accensione/spegnimento.
Funzione boost.
Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione funzioni senza errori.
Apparecchio derivato per la regolazione
Comando di attuatori riscaldamento KNX con regolatore integrato.
Modifica della modalità di funzionamento del regolatore della temperatura ambiente.
Adattamento della temperatura nominale del regolatore della temperatura ambiente.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Corrente assorbita KNX
da 8 a 14 mA
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione
III
Profondità di montaggio
19 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’aria
da 5 a 95% (senza condensa)
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Possibilità di aggiornamento.
Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.