Rumssensor Standard för KNX System 55
cremevit blank
2004 01
4010337130253
1/5
kritvit blank
2004 03
4010337130260
1/5
antracit
2004 28
4010337130284
1/5
kritvit sidenmatt
2004 27
4010337130277
1/5
alufärg (lackerad)
2004 26
4010337130291
1/5
svart matt (lackerad)
2004 005
4010337130307
1/5
grå matt (lackerad)
2004 015
4010337130314
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2004 600
4010337130321
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Rumssensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Integrerad temperaturgivare.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Regulatorbiapparat
Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad regulator. Ändring av rumstermostatens driftläge. Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr 2004 ..
2005 ..
PDF, 445.36 KB
Room climate sensor Standard
Technical documentation.
Art.nr 2004 ..
PDF, 1.49 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Standard for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2004 005
2004 01
2004 015
2004 03
2004 26
2004 27
2004 28
2004 70
2004 72
2004 73
2004 74
2004 76
2004 600
PDF, 237.35 KB
Room climate sensor Standard for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2004 005
2004 01
2004 015
2004 03
2004 26
2004 27
2004 28
2004 70
2004 72
2004 73
2004 74
2004 76
2004 600
PDF, 225.65 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen