0

Binnenklimaatsensor Standard voor KNX System 55

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
zuiver wit glanzend
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
antraciet
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
zuiver wit mat
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
kleur aluminium
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
zwart mat
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
grijs mat
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.

crème wit glanzend
EAN 4010337130253
Artikelnr. 2004 01VE 1/5
EUR 149,00PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337130260
Artikelnr. 2004 03VE 1/5
EUR 149,00PS 06
antraciet
EAN 4010337130284
Artikelnr. 2004 28VE 1/5
EUR 151,98PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337130277
Artikelnr. 2004 27VE 1/5
EUR 149,00PS 06
kleur aluminium
EAN 4010337130291
Artikelnr. 2004 26VE 1/5
EUR 154,96PS 06
zwart mat
EAN 4010337130307
Artikelnr. 2004 005VE 1/5
EUR 154,96PS 06
grijs mat
EAN 4010337130314
Artikelnr. 2004 015VE 1/5
EUR 154,96PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337130321
Artikelnr. 2004 600VE 1/5
EUR 162,41PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 07/2026.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Boost-functie.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Thermostaatneveneenheid

  • Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde regelaar.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar.
  • Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Geschikt voor updates.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Binnenklimaatsensor Standard / Komfort
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 447.81 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
Productdatabase

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase