0

Rumsklimatsensor Standard för KNX System 55

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2004 01
4010337130253
1/5
kritvit blank
2004 03
4010337130260
1/5
antracit
2004 28
4010337130284
1/5
kritvit sidenmatt
2004 27
4010337130277
1/5
alufärg
2004 26
4010337130291
1/5
svart matt
2004 005
4010337130307
1/5
grå matt
2004 015
4010337130314
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2004 600
4010337130321
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.

cremevit blank
EAN 4010337130253
Art.nr 2004 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337130260
Art.nr 2004 03VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337130284
Art.nr 2004 28VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337130277
Art.nr 2004 27VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337130291
Art.nr 2004 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337130307
Art.nr 2004 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337130314
Art.nr 2004 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337130321
Art.nr 2004 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare.
  • Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Integrerad temperaturgivare.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Boostfunktion.
  • Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.

Regulatorbiapparat

  • Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad regulator.
  • Ändring av rumstermostatens driftläge.
  • Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Kan uppdateras.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
Datablad


Anbudsunderlag


Rumsklimatsensor Standard / Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2004 .. 2005 ..

PDF, 445.36 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen