0

Raumklimasensor Standard für KNX System 55

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
Reinweiß glänzend
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
Anthrazit
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
Farbe Alu
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
Schwarz matt
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
Grau matt
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 07/2026.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337130253
Art.-Nr. 2004 01VE 1/5
149,00 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337130260
Art.-Nr. 2004 03VE 1/5
149,00 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337130284
Art.-Nr. 2004 28VE 1/5
151,98 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337130277
Art.-Nr. 2004 27VE 1/5
149,00 EURPS 06
Farbe Alu
EAN 4010337130291
Art.-Nr. 2004 26VE 1/5
154,96 EURPS 06
Schwarz matt
EAN 4010337130307
Art.-Nr. 2004 005VE 1/5
154,96 EURPS 06
Grau matt
EAN 4010337130314
Art.-Nr. 2004 015VE 1/5
154,96 EURPS 06
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337130321
Art.-Nr. 2004 600VE 1/5
162,41 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 07/2026.

Optionales Zubehör

Bediengerät (Nebenstelle) für Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige

Merkmale

  • Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler.
  • Raumtemperaturnebenstelle für einen Heizungsaktor mit Regler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Boost-Funktion, Heiz-/Kühlbetrieb
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Boost-Funktion.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft.

Reglernebenstelle

  • Ansteuerung von Heizungsaktoren für KNX mit integriertem Regler.
  • Änderung des Betriebsmodus des Raumtemperaturreglers.
  • Anpassung der Solltemperatur des Raumtemperaturreglers.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähig.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Raumklimasensor Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2004 ..

PDF, 1.5 MB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.96 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort
Produktdatenbank

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank