0

Gira energiezuil met lichtelement en 3 lege units Hoogte 1600 mm zonder functies

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet (gelakt)
1353 28
1.237,97
4010337353287
1
17
kleur aluminium (gelakt)
1353 26
1.324,09
4010337353263
1
17

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

antraciet (gelakt)
EAN 4010337353287
Artikelnr. 1353 28VE 1
EUR 1.237,97PS 17
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337353263
Artikelnr. 1353 26VE 1
EUR 1.324,09PS 17

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

  • Vrij te configureren Gira energiezuil met 3 lege units en lichtelement.
  • Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
  • Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
  • De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55.

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten)IP44
Afmetingen
VoetB 229 x H 10 x D 155 mm
ZuilB 142 x H 1600 x D 75 mm

Let op

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • Bevestiging met drie zware pluggen.
  • Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.
  • De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en laagspanning kan met de meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd.

Inhoud

  • Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen.
  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  • Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Afmetingen

Breedte142,00 mm
Hoogte1.600,00 mm
Diepte75,00 mm
Datablad

Bestektekst

Energiezuil met lege units

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 72.07 KB

Download
Gira energy profile with light element and 3 empty unitsheight 1600 mm not equipped

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1353 26 1353 28

PDF, 230.64 KB

Download
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Artikelnr. 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase