Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.
Características
Columna de alimentación Gira libremente equipable, con 3 unidades libres y elemento de iluminación.
El elemento de iluminación está compuesto por un reflector de aluminio y una lámina de metacrilato resistente a los golpes.
Salida de luz trasera como lámpara de orientación.
El cliente puede equipar las tres unidades libres como desee con mecanismos para dispositivos de la gama de interruptores Gira TX_44 o del Gira System 55.
Datos técnicos
Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada)
IP44
Dimensiones
Base
An 229 × Al 10 × P 155 mm
Columna
An 142 × Al 1600 × P 75 mm
Notas
En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
Fijación con tres tacos para grandes cargas.
Se pueden utilizar lámparas con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.
En caso necesario, la separación eléctrica de la tensión de red y la baja tensión se puede llevar a cabo con los accesorios incluidos.
Volumen de entrega
El marco cobertor de 3 elementos Gira TX_44 se incluye en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.