0

Gira słupek zasilający z elementem świetlnym i 3 otworami montażowymi o wysokości 1600 mm niezabudowany

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
antracytowy (lakierowany)
1353 28
4010337353287
1
kolor aluminium (lakierowane)
1353 26
4010337353263
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337353287
Nr artykułu 1353 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337353263
Nr artykułu 1353 26Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Część zamienna

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

Cechy

  • Gira słupek zasilający z 3 otworami montażowymi i elementem świetlnym może być dowolnie wyposażony.
  • Element świetlny składa się z reflektora aluminiowego i szyby ze szkła akrylowego o wysokiej udarności.
  • Tylne wyjście światła do oświetlenia orientacyjnego.
  • Trzy otwory montażowe inwestor może indywidualnie wyposażyć w urządzenia z programu TX_44 lub System 55.

Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia)IP44
Wymiary
Podstawa
Słupek

Wskazówki

  • Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
  • Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
  • Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
  • Mocowanie trzema kołkami do wysokich obciążeń.
  • Zalecane żarówki, np.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).
  • Ew. wymagana separacja napięcia sieciowego od niskiego napięcia może być realizowana za pomocą akcesoriów z zakresu dostawy.

Zakres dostawy

  • Ramka potrójna TX_44 znajduje się w zakresie dostawy.
  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
  • Żarówki nie znajdują się w zakresie dostawy.

Wymiary

Szerokość142,00 mm
Wysokość1600,00 mm
Głębokość75,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Energy profile with empty units

Operating instructions.

Nr artykułu 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 71.68 KB

Do pobrania
Gira energy profile with light element and 3 empty unitsheight 1600 mm not equipped

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1353 26 1353 28

PDF, 230.64 KB

Do pobrania
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Nr artykułu 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych