Verlichtingselement voor opbouwbehuizing crème wit glanzend
1067 01
26,17
4010337105169
1/5
02
zuiver wit glanzend
1067 03
26,17
4010337107088
1/5
02
zwart mat (gelakt)
1067 005
30,11
4010337110255
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is. Technische gegevens Nominale spanning AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen 0,05 W / 1,65 mA Lichtsterkte 0,2 cd Omgevingstemperatuur 0 °C tot +40 °C
Lighting element for surface-mounted housing EC Declaration of conformity
Artikelnr. 1067 005
1067 01
1067 03
PDF, 168.39 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase