0

Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
1067 01
27,16
4010337105169
1/5
02
Reinweiß glänzend
1067 03
27,16
4010337107088
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
1067 005
31,25
4010337110255
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337105169
Art.-Nr. 1067 01VE 1/5
27,16 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337107088
Art.-Nr. 1067 03VE 1/5
27,16 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337110255
Art.-Nr. 1067 005VE 1/5
31,25 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme0,05 W / 1,65 mA
Lichtstärke0,2 cd
Umgebungstemperatur0 °C bis +40 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1067 005 1067 01 1067 03

PDF, 168.39 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank