0

Afdekkap opsteekbaar voor adapterraam voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer (IP20)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
0682 66
25,70
4010337682660
1/5
13
antraciet
0682 67
32,83
4010337682677
1/5
13
kleur aluminium
0682 65
32,83
4010337682653
1/5
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337682660
Artikelnr. 0682 66VE 1/5
EUR 25,70PS 13
antraciet
EAN 4010337682677
Artikelnr. 0682 67VE 1/5
EUR 32,83PS 13
kleur aluminium
EAN 4010337682653
Artikelnr. 0682 65VE 1/5
EUR 32,83PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Reserveonderdeel

Let op

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Met de afdekkap en afdekraam (1- tot 5-voudig ) kan externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm) in het schakelaarprogramma Gira TX_44 worden geïntegreerd.
  • Voor externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-voudig MSCSP 2) enz.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase