Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars resp. drukcontacten
zuiver wit glanzend
0666 70
11,81
4010337123286
1
01
zuiver wit mat (gelakt)
0666 72
32,93
4010337123293
1
11
antraciet (gelakt)
0666 73
32,93
4010337123309
1
11
zwart mat (gelakt)
0666 74
32,93
4010337123316
1
11
grijs mat (gelakt)
0666 76
32,93
4010337123323
1
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Een van de onderstaande artikelen:
Tijdschakelaar
Let op
Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor jaloezie en tijd kan deze afdekking universeel worden toegepast.
Inhoud
Symboolschijven voor jaloezie (△, ▽) en tijd (15 tot 120 min of 30 tot 60 min) zijn bij levering inbegrepen.
Afmetingen
| Breedte | 70,00 mm |
| Hoogte | 70,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase