Afdekraam Gira E1 antraciet
1-voudig
0211 152
8,16
4010337125969
1/10
11
2-voudig
0212 152
11,79
4010337125976
1/10
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 152
11,79
4010337125983
1
11
3-voudig
0213 152
20,42
4010337125990
1/5
11
4-voudig
0214 152
32,89
4010337126027
1/5
11
5-voudig
0215 152
50,15
4010337126041
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
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 366,00 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E1 - Strak minimaal design
Meer
Gira E1
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase