Afdekraam Gira Standard 55 zuiver wit glanzend
1-voudig
0211 03
3,21
4010337211037
1/10/100
21
2-voudig
0212 03
5,48
4010337212034
1/10/100
21
2-voudig zonder middenstijl
1002 03
4,05
4010337001607
1/10
01
3-voudig
0213 03
9,66
4010337213031
1/10/100
01
4-voudig
0214 03
16,71
4010337214038
1/5
01
5-voudig
0215 03
27,49
4010337215035
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
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 365,90 mm |
| Hoogte | 80,70 mm |
| Diepte | 11,40 mm |
Meer links
Gira Standard 55 - Verscheidenheid aan functies in de basisinstallatie
Meer
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021503
RFA, 316 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021503
IFC, 153.86 KB
Cradle to Cradle Certified
Gira Standard 55
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Artikelnr. 0211 03
PDF, 144.44 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase